chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BL20-E-16GNDL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL20 Economy Modul
BL20-E-16GNDL
Bestell-ID-Nr. 100001338
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Betriebsspannung
DC
Anzahl der Kanäle
16
Anschlusstechnik Signal
Federzugklemme
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
Federzugklemme
Schutzart
IP20
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
BL20-E-16GNDL
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
26,40 €
Artikel gesamt
26,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren