chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BL20-E-GW-DP/ET
Bestell-ID-Nr. 100001981
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Betriebsspannung
DC
Zulassungen
cULus
Hauptfunktionen
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Schutzart
IP20
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
BL20-E-GW-DP/ET
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
206,80 €
Artikel gesamt
206,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren