chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
I/O-System excom
PSM24-N.1
Bestell-ID-Nr. 100026211
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
467,60 €
Artikel gesamt
467,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
PSM24-N.1
Technische Daten
Schutzart
IP20
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Zulassungen
ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CE
Elektrischer Anschluss
über den Modulträger
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Installationsbereich
Zone 2
Anschlusstechnik Signal
Schraubklemme, Federzugklemme
Signalart
Spannungseinspeisung/Spannungsversorgung
Zulassungen
ATEX, cFMus, cFM, IECEx
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
Schraubklemme, Federzugklemme
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Schutzart
IP20
Signalart
Spannungseinspeisung/Spannungsversorgung
Support kontaktieren