chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL20 Economy Modul
BL20-E-3EMM-RC
Bestell-ID-Nr. 100027914
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
245,50 €
Artikel gesamt
245,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Betriebsspannung
DC
Anschlusstechnik Signal
Federzugklemme
Signalart
Analoger Eingang, Energiemessung
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
Federzugklemme
Schutzart
IP20
Signalart
Analoger Eingang, Energiemessung
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
BL20-E-3EMM-RC