chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BL20 Economy Modul
BL20-E-1CNT
Bestell-ID-Nr. 100037880
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
197,70 €
Artikel gesamt
197,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
BL20-E-1CNT
Technische Daten
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
PNP
Ausgangstyp
PNP
Ausgangsspannung
24 VDC
Anschlusstechnik Signal
Federzugklemme
Signalart
Counter, Digitaler Eingang
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
Federzugklemme
Schutzart
IP20
Signalart
Counter, Digitaler Eingang