chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL20-E-GW-EC-20
Bestell-ID-Nr. 100037881
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
170,70 €
Artikel gesamt
170,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
BL20-E-GW-EC-20
Technische Daten
Schutzart
IP20
Netzwerkprotokoll
EtherCAT
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Betriebsspannung
DC
Hauptfunktionen
Netzwerkprotokoll
EtherCAT
Schutzart
IP20