chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
piconet Erweiterungsmodul für IP-Link
SNNE-0008D-0003
Bestell-ID-Nr. 6824181
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
189,00 €
Artikel gesamt
189,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
SNNE-0008D-0003
Technische Daten
Schutzart
IP67
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Betriebsspannung
DC
Anzahl der Kanäle
8
Ausgangsspannung
20…29 VDC aus Lastspannung
Anschlusstechnik Signal
M12
Signalart
Digitaler Ausgang
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
M12
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Schutzart
IP67
Signalart
Digitaler Ausgang