chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
piconet Erweiterungsmodul für IP-Link
SNNE-10S-0001
Bestell-ID-Nr. 6824210
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
433,20 €
Artikel gesamt
433,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
SNNE-10S-0001
Technische Daten
Schutzart
IP67
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Betriebsspannung
DC
Anschlusstechnik Signal
M12, M23
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
M12, M23
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Schutzart
IP67
Support kontaktieren