chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SCOL-0404D-1004 | TURCK – Your Global Automation Partner
piconet Koppelmodul für CANopen
SCOL-0404D-1004
Bestell-ID-Nr. 6824456
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Netzwerkprotokoll
CANopen
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Betriebsspannung
DC
Anzahl der Kanäle
8
Ausgangsspannung
20…29 VDC aus Lastspannung
Anschlusstechnik Signal
M12
Signalart
Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
M12
Netzwerkprotokoll
CANopen
Schutzart
IP67
Signalart
Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
408,20 €
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
SCOL-0404D-1004
Artikel gesamt
408,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren