chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
piconet Erweiterungsmodul für IP-Link
SNNE-0808D-0003
Bestell-ID-Nr. 6824473
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
172,70 €
Artikel gesamt
172,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
SNNE-0808D-0003
Technische Daten
Schutzart
IP67
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Betriebsspannung
DC
Anzahl der Kanäle
16
Ausgangsspannung
20…29 VDC aus Lastspannung
Anschlusstechnik Signal
Federzugklemme
Signalart
Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
Federzugklemme
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Schutzart
IP67
Signalart
Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang