chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
piconet Koppelmodul für Modbus TCP
SENL-0404D-0001
Bestell-ID-Nr. 6824480
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
487,90 €
Artikel gesamt
487,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
SENL-0404D-0001
Technische Daten
Schutzart
IP67
Netzwerkprotokoll
Modbus TCP
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Betriebsspannung
DC
Anzahl der Kanäle
8
Ausgangsspannung
20…29 VDC aus Lastspannung
Anschlusstechnik Signal
M8
Signalart
Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang
Anschlusstechnik Ethernet
1 x M12
Übertragungsrate Ethernet
10/100 Mbit/s
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
M8
Netzwerkprotokoll
Modbus TCP
Schutzart
IP67
Signalart
Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang