chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
SENL-0404D-0003/Y | TURCK – Your Global Automation Partner
piconet Koppelmodul für Modbus TCP
SENL-0404D-0003/Y
Bestell-ID-Nr. 6824482
home
Home
Loading...
Technische Daten
Übertragungsrate Ethernet
10/100 Mbit/s
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Betriebsspannung
DC
Netzwerkprotokoll
Modbus TCP
Zulassungen
cULus
Anzahl der Kanäle
8
Ausgangsspannung
20…29 VDC aus Lastspannung
Anschlusstechnik Signal
M8
Signalart
Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
M8
Netzwerkprotokoll
Modbus TCP
Schutzart
IP67
Signalart
Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang
Auf Lager
Listenpreis
443,70 €
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
SENL-0404D-0003/Y
Artikel gesamt
443,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren