chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BL20-2AI-THERMO-PI | TURCK – Your Global Automation Partner
BL20 Elektronikmodul
BL20-2AI-THERMO-PI
Bestell-ID-Nr. 6827020
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
Type B, E, J, K, N, R, S, T
Anzahl der Kanäle
2
Installationsbereich
Zone 2
Anschlusstechnik Signal
Schraubklemme, Federzugklemme
Signalart
Analoger Eingang, Temperatur
Zulassungen
ATEX, IECEx, cULus, cFMus, GOST
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
Schraubklemme, Federzugklemme
Schutzart
IP20
Signalart
Analoger Eingang, Temperatur
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
229,70 €
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
BL20-2AI-THERMO-PI
Artikel gesamt
229,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren