chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BL20-2AI-I(0/4...20MA) | TURCK – Your Global Automation Partner
BL20 Elektronikmodul
BL20-2AI-I(0/4...20MA)
Bestell-ID-Nr. 6827021
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
0/4…20 mA
Anzahl der Kanäle
2
Installationsbereich
Zone 2
Anschlusstechnik Signal
Schraubklemme, Federzugklemme
Signalart
Analoger Eingang
Zulassungen
ATEX, IECEx, cULus, cFMus, GOST
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
Schraubklemme, Federzugklemme
Schutzart
IP20
Signalart
Analoger Eingang
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
197,70 €
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
BL20-2AI-I(0/4...20MA)
Artikel gesamt
197,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren