chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BL20-2DO-24VDC-0.5A-P | TURCK – Your Global Automation Partner
BL20 Elektronikmodul
BL20-2DO-24VDC-0.5A-P
Bestell-ID-Nr. 6827024
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Betriebsspannung
DC
Ausgangstyp
PNP
Anzahl der Kanäle
2
Installationsbereich
Zone 2
Ausgangsspannung
24 VDC
Anschlusstechnik Signal
Schraubklemme, Federzugklemme
Signalart
Digitaler Ausgang
Zulassungen
ATEX, IECEx, cULus, cFMus, GOST
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
Schraubklemme, Federzugklemme
Schutzart
IP20
Signalart
Digitaler Ausgang
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
50,30 €
Artikel gesamt
50,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
BL20-2DO-24VDC-0.5A-P
Support kontaktieren