chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BL20 Elektronikmodul
BL20-2DO-24VDC-0.5A-N
Bestell-ID-Nr. 6827025
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
56,20 €
Artikel gesamt
56,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
BL20-2DO-24VDC-0.5A-N
Technische Daten
Schutzart
IP20
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Betriebsspannung
DC
Ausgangstyp
NPN
Anzahl der Kanäle
2
Installationsbereich
Zone 2
Ausgangsspannung
24 VDC
Anschlusstechnik Signal
Schraubklemme, Federzugklemme
Signalart
Digitaler Ausgang
Zulassungen
ATEX, IECEx, cULus, cFMus, GOST
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
Schraubklemme, Federzugklemme
Schutzart
IP20
Signalart
Digitaler Ausgang