chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BL20-2DO-R-NC | TURCK – Your Global Automation Partner
BL20 Elektronikmodul
BL20-2DO-R-NC
Bestell-ID-Nr. 6827028
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Betriebsspannung
AC
Anzahl der Kanäle
2, Öffner
Installationsbereich
Zone 2
Anschlusstechnik Signal
Schraubklemme, Federzugklemme
Signalart
Relaisausgang
Zulassungen
ATEX, IECEx, cULus, cFMus, GOST
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
Schraubklemme, Federzugklemme
Schutzart
IP20
Signalart
Relaisausgang
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
58,40 €
Artikel gesamt
58,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
BL20-2DO-R-NC
Support kontaktieren