chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BL20 Elektronikmodul
BL20-2AO-U(-10/0...+10VDC)
Bestell-ID-Nr. 6827033
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
202,10 €
Artikel gesamt
202,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
BL20-2AO-U(-10/0...+10VDC)
Technische Daten
Schutzart
IP20
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Betriebsspannung
DC
Ausgangstyp
-10/0…+10 VDC
Anzahl der Kanäle
2
Installationsbereich
Zone 2
Anschlusstechnik Signal
Schraubklemme, Federzugklemme
Signalart
Analoger Ausgang
Zulassungen
ATEX, IECEx, cULus, cFMus, GOST
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
Schraubklemme, Federzugklemme
Schutzart
IP20
Signalart
Analoger Ausgang