chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BL20-2DO-120/230VAC-0.5A | TURCK – Your Global Automation Partner
BL20 Elektronikmodul
BL20-2DO-120/230VAC-0.5A
Bestell-ID-Nr. 6827137
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Betriebsspannung
DC
Anzahl der Kanäle
2
Ausgangsspannung
120/230 VAC
Anschlusstechnik Signal
Schraubklemme, Federzugklemme
Signalart
Digitaler Ausgang
Zulassungen
cULus
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
Schraubklemme, Federzugklemme
Schutzart
IP20
Signalart
Digitaler Ausgang
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
94,20 €
Artikel gesamt
94,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
BL20-2DO-120/230VAC-0.5A
Support kontaktieren