chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BL20-1SSI | TURCK – Your Global Automation Partner
BL20 Elektronikmodul
BL20-1SSI
Bestell-ID-Nr. 6827166
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20
Leitungslänge (m)
30
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Installationsbereich
Zone 2
Anschlusstechnik Signal
Schraubklemme, Federzugklemme
Signalart
SSI
Zulassungen
ATEX, IECEx, cULus, cFMus, GOST
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
Schraubklemme, Federzugklemme
Schutzart
IP20
Signalart
SSI
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
236,30 €
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
BL20-1SSI
Artikel gesamt
236,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren