chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BL67 Elektronikmodul
BL67-8DI-P
Bestell-ID-Nr. 6827170
Auf Lager
Preisgruppe
C1
Listenpreis
52,90 €
Artikel gesamt
52,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
BL67-8DI-P
Technische Daten
Schutzart
IP67
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
PNP
Anzahl der Kanäle
8
Anschlusstechnik Signal
M8, M12, M23
Signalart
Digitaler Eingang
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
M8, M12, M23
Schutzart
IP67
Signalart
Digitaler Eingang