chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BL67 Elektronikmodul
BL67-2AI-PT
Bestell-ID-Nr. 6827177
Auf Lager
Preisgruppe
C1
Listenpreis
248,20 €
Artikel gesamt
248,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
BL67-2AI-PT
Technische Daten
Schutzart
IP67
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000, 0..100 Ω, 0..200 Ω, 0..400 Ω, 0..1 kΩ
Anzahl der Kanäle
2
Anschlusstechnik Signal
M12
Signalart
Analoger Eingang, Temperatur
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
M12
Schutzart
IP67
Signalart
Analoger Eingang, Temperatur