chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BL67-2AO-I | TURCK – Your Global Automation Partner
BL67 Elektronikmodul
BL67-2AO-I
Bestell-ID-Nr. 6827179
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Betriebsspannung
DC
Ausgangstyp
0/4…20 mA
Anzahl der Kanäle
2
Anschlusstechnik Signal
M12
Signalart
Analoger Ausgang
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
M12
Schutzart
IP67
Signalart
Analoger Ausgang
Auf Lager
Preisgruppe
C1
Listenpreis
243,90 €
Artikel gesamt
243,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
BL67-2AO-I
Support kontaktieren