chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BL67-1RS232 | TURCK – Your Global Automation Partner
BL67 Elektronikmodul
BL67-1RS232
Bestell-ID-Nr. 6827181
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Leitungslänge (m)
15
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Betriebsspannung
DC
Anzahl der Kanäle
1
Anschlusstechnik Signal
M12, M23
Signalart
RS232
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
M12, M23
Schutzart
IP67
Signalart
RS232
Auf Lager
Preisgruppe
C1
Listenpreis
263,80 €
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
BL67-1RS232
Artikel gesamt
263,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren