chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BL67-PF-24VDC | TURCK – Your Global Automation Partner
BL67 Elektronikmodul
BL67-PF-24VDC
Bestell-ID-Nr. 6827182
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Betriebsspannung
DC
Anschlusstechnik Signal
7/8″
Signalart
Spannungseinspeisung/Spannungsversorgung
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
7/8″
Schutzart
IP67
Signalart
Spannungseinspeisung/Spannungsversorgung
Auf Lager
Preisgruppe
C1
Listenpreis
68,00 €
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
BL67-PF-24VDC
Artikel gesamt
68,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren