chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL67 Basismodul
BL67-B-2M12-P
Bestell-ID-Nr. 6827194
Auf Lager
Preisgruppe
C1
Listenpreis
49,60 €
Artikel gesamt
49,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Steckverbinder A
Flanschkupplung, M12x1, schraubbar
Polzahl
5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Bemessungsspannung (V)
60
Strombelastbarkeit (A)
4
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Betriebsspannung
DC
Anschlusstechnik Signal
M12
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
M12
Schutzart
IP67
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
BL67-B-2M12-P