chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BL67-8DI-N | TURCK – Your Global Automation Partner
BL67 Elektronikmodul
BL67-8DI-N
Bestell-ID-Nr. 6827207
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
NPN
Anzahl der Kanäle
8
Anschlusstechnik Signal
M8, M12, M23
Signalart
Digitaler Eingang
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
M8, M12, M23
Schutzart
IP67
Signalart
Digitaler Eingang
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
BL67-8DI-N
Auf Lager
Preisgruppe
C1
Listenpreis
59,80 €
Artikel gesamt
59,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren