chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BL67-1CVI | TURCK – Your Global Automation Partner
BL67 Elektronikmodul
BL67-1CVI
Bestell-ID-Nr. 6827223
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Betriebsspannung
DC
Anzahl der Kanäle
1
Anschlusstechnik Signal
M12
Signalart
CANopen
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
M12
Schutzart
IP67
Signalart
CANopen
Auf Lager
Preisgruppe
C1
Listenpreis
313,20 €
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
BL67-1CVI
Artikel gesamt
313,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren