chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BL20-E-16DO-24VDC-0.5A-P | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL20 Economy Modul
BL20-E-16DO-24VDC-0.5A-P
Bestell-ID-Nr. 6827230
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Betriebsspannung
DC
Ausgangstyp
PNP
Anzahl der Kanäle
16
Installationsbereich
Zone 2
Ausgangsspannung
24 VDC
Anschlusstechnik Signal
Federzugklemme
Signalart
Digitaler Ausgang
Zulassungen
ATEX, IECEx, cULus, cFMus, GOST
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
Federzugklemme
Schutzart
IP20
Signalart
Digitaler Ausgang
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
97,10 €
Artikel gesamt
97,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
BL20-E-16DO-24VDC-0.5A-P
Support kontaktieren