chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BL20-GW-EN
Bestell-ID-Nr. 6827237
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
427,60 €
Artikel gesamt
427,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
BL20-GW-EN
Technische Daten
Feldbus Slave
Modbus TCP
Schutzart
IP20
Netzwerkprotokoll
Modbus TCP
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Betriebsspannung
DC
Installationsbereich
Zone 2
Zulassungen
ATEX, IECEx, cULus, cFMus, GOST
Hauptfunktionen
Netzwerkprotokoll
Modbus TCP
Schutzart
IP20