chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BL67-8DO-R-NO | TURCK – Your Global Automation Partner
BL67 Elektronikmodul
BL67-8DO-R-NO
Bestell-ID-Nr. 6827277
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Betriebsspannung
DC
Ausgangstyp
Potentialfreier elektronischer Relaiskontakt (MOSFET)
Anzahl der Kanäle
8
Ausgangsspannung
max. 50 V Spitze-Spitze-Spannung (Ueff ≤ 50 VDC/17.6 VAC)
Anschlusstechnik Signal
M12
Signalart
Relaisausgang
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
M12
Schutzart
IP67
Signalart
Relaisausgang
Auf Lager
Preisgruppe
C1
Listenpreis
93,40 €
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
BL67-8DO-R-NO
Artikel gesamt
93,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren