chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BL20-SWIRE-CAB-050 | TURCK – Your Global Automation Partner
Motorstarter für BL20
BL20-SWIRE-CAB-050
Bestell-ID-Nr. 6827296
Auf Lager
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Hauptfunktionen
Schutzart
IP20
Preisgruppe
F1
Listenpreis
9,59 €
Artikel gesamt
9,59 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
BL20-SWIRE-CAB-050
Support kontaktieren