chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BL67-16DO-0.1A-PNR | TURCK – Your Global Automation Partner
BL67 Elektronikmodul
BL67-16DO-0.1A-PNR
Bestell-ID-Nr. 6827303
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Betriebsspannung
DC
Ausgangstyp
PNP
Anzahl der Kanäle
16
Ausgangsspannung
24 VDC
Anschlusstechnik Signal
M8, M23
Signalart
Digitaler Ausgang
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
M8, M23
Schutzart
IP67
Signalart
Digitaler Ausgang
Auf Lager
Preisgruppe
C1
Listenpreis
135,20 €
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
BL67-16DO-0.1A-PNR
Artikel gesamt
135,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren