chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BL67-4AI4AO-V/I | TURCK – Your Global Automation Partner
BL67 Elektronikmodul
BL67-4AI4AO-V/I
Bestell-ID-Nr. 6827312
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
0/4…20 mA oder -10/0…10 VDC
Ausgangstyp
-10/0…+10 VDC
Anzahl der Kanäle
8
Anschlusstechnik Signal
M12
Signalart
Analoger Eingang, Analoger Ausgang
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
M12
Schutzart
IP67
Signalart
Analoger Eingang, Analoger Ausgang
Auf Lager
Preisgruppe
C1
Listenpreis
392,50 €
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
BL67-4AI4AO-V/I
Artikel gesamt
392,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren