chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Gateway für das BL67 I/O-System
BL67-GW-EN-DN
Bestell-ID-Nr. 6827313
Auf Lager
Preisgruppe
C1
Listenpreis
862,00 €
Artikel gesamt
862,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
BL67-GW-EN-DN
Technische Daten
Feldbus Slave
Modbus TCP
Schutzart
IP67
Netzwerkprotokoll
Modbus TCP
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Betriebsspannung
DC
Hauptfunktionen
Netzwerkprotokoll
Modbus TCP
Schutzart
IP67