chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL67 Basismodul
BL67-B-2M12-8-P
Bestell-ID-Nr. 6827337
Auf Lager
Preisgruppe
C1
Listenpreis
55,90 €
Artikel gesamt
55,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
BL67-B-2M12-8-P
Technische Daten
Schutzart
IP67
Steckverbinder A
Flanschkupplung, M12x1, schraubbar
Polzahl
8
Material Flanschgehäuse A
Messing
Bemessungsspannung (V)
30
Strombelastbarkeit (A)
2
Anschlusstechnik Signal
M12
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
M12
Schutzart
IP67
Support kontaktieren