chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BL20-E-8DI-24VDC-P/ET | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL20 Economy Modul
BL20-E-8DI-24VDC-P/ET
Bestell-ID-Nr. 6827339
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
PNP
Anzahl der Kanäle
8
Anschlusstechnik Signal
Federzugklemme
Signalart
Digitaler Eingang
Zulassungen
GOST
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
Federzugklemme
Schutzart
IP20
Signalart
Digitaler Eingang
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
60,70 €
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
BL20-E-8DI-24VDC-P/ET
Artikel gesamt
60,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren