chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL20 Economy Modul
BL20-E-8AI-U/I-4PT/NI/ET
Bestell-ID-Nr. 6827340
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
252,90 €
Artikel gesamt
252,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
0/4…20 mA, -10/0…10 VDC oder PT/NI
Anzahl der Kanäle
8
Anschlusstechnik Signal
Federzugklemme
Signalart
Analoger Eingang, Temperatur
Zulassungen
GOST
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
Federzugklemme
Schutzart
IP20
Signalart
Analoger Eingang, Temperatur
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
BL20-E-8AI-U/I-4PT/NI/ET