chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL20 Economy Modul
BL20-E-4AI-TC
Bestell-ID-Nr. 6827367
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
275,00 €
Artikel gesamt
275,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
Type B, C, E, G, J, K, N, R, S, T
Anzahl der Kanäle
4
Anschlusstechnik Signal
Federzugklemme
Signalart
Analoger Eingang, Temperatur
Zulassungen
cULus, GOST
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
Federzugklemme
Schutzart
IP20
Signalart
Analoger Eingang, Temperatur
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
BL20-E-4AI-TC