chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BL67-4AI-TC | TURCK – Your Global Automation Partner
BL67 Elektronikmodul
BL67-4AI-TC
Bestell-ID-Nr. 6827368
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
Type B, C, E, G, J, K, N, R, S, T
Anzahl der Kanäle
4
Anschlusstechnik Signal
M12
Signalart
Analoger Eingang, Temperatur
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
M12
Schutzart
IP67
Signalart
Analoger Eingang, Temperatur
Auf Lager
Preisgruppe
C1
Listenpreis
306,80 €
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
BL67-4AI-TC
Artikel gesamt
306,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren