chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BL20-E-GW-EC | TURCK – Your Global Automation Partner
BL20-E-GW-EC
Bestell-ID-Nr. 6827380
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20
Netzwerkprotokoll
EtherCAT
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Betriebsspannung
DC
Zulassungen
cULus, GOST
Hauptfunktionen
Netzwerkprotokoll
EtherCAT
Schutzart
IP20
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
346,00 €
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
BL20-E-GW-EC
Artikel gesamt
346,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren