chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BL67-4IOL | TURCK – Your Global Automation Partner
BL67 Elektronikmodul
BL67-4IOL
Bestell-ID-Nr. 6827386
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Zulassungen
CE, cULus, GOST
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
PNP
Ausgangstyp
PNP
Anzahl der Kanäle
4/4
Ausgangsspannung
24 VDC
Anschlusstechnik Signal
M12
Signalart
IO-Link, Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
M12
Schutzart
IP67
Signalart
IO-Link, Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
BL67-4IOL
Auf Lager
Preisgruppe
C1
Listenpreis
187,80 €
Artikel gesamt
187,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren