chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
I/O-System excom
AI41EX
Bestell-ID-Nr. 6884020
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
598,00 €
Artikel gesamt
598,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Zulassungen
ATEX, INMETRO, EAC Ex, CMI, CE
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Anzahl der Kanäle
4
Anschlusstechnik Signal
Schraubklemme, Federzugklemme
Signalart
Analoger Eingang, Eigensicher
Zulassungen
ATEX, TR CU, CMI, INMETRO
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
Schraubklemme, Federzugklemme
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Schutzart
IP20
Signalart
Analoger Eingang, Eigensicher
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
AI41EX