chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
I/O-System excom
BM1
Bestell-ID-Nr. 6884036
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
27,40 €
Artikel gesamt
27,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
BM1
Technische Daten
Schutzart
IP20
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Zulassungen
DNV GL, BV, LR, KR, KCC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Hauptfunktionen
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Schutzart
IP20