chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
AO40-N | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
I/O-System excom
AO40-N
Bestell-ID-Nr. 6884218
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Anzahl der Kanäle
4
Anschlusstechnik Signal
Schraubklemme, Federzugklemme
Signalart
Analoger Ausgang, Nicht eigensicher
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
Schraubklemme, Federzugklemme
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Schutzart
IP20
Signalart
Analoger Ausgang, Nicht eigensicher
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
384,10 €
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
AO40-N
Artikel gesamt
384,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren