chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
I/O-System excom
BM-N
Bestell-ID-Nr. 6884226
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
26,30 €
Artikel gesamt
26,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
Zubehör
BM-N
Technische Daten
Schutzart
IP20
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Zulassungen
KCC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Hauptfunktionen
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Schutzart
IP20