chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
I/O-System excom
MT-PPS
Bestell-ID-Nr. 9100516
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
646,00 €
Artikel gesamt
646,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Zulassungen
ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, KOSHA, EAC Ex, LR, KR, DNV GL, UKCA, CE
Gehäusewerkstoff
Aluminium-Stranggussprofil
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Anschlusstechnik Signal
Schraubklemme, Federzugklemme
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
Schraubklemme, Federzugklemme
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Schutzart
IP20
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
MT-PPS