chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
MT08-3G | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
I/O-System excom
MT08-3G
Bestell-ID-Nr. 9100680
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Zulassungen
ATEX, cFM, cFMus, IECEx, CCC, INMETRO, KOSHA, EAC Ex, UKCA, CE
Elektrischer Anschluss
pro Modul 4 x 4 Klemmen
Gehäusewerkstoff
Aluminium-Stranggussprofil
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Anschlusstechnik Signal
Schraubklemme, Federzugklemme
Zulassungen
ATEX, IECEx, NEPSI, INMETRO, KOSHA, GOST
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
Schraubklemme, Federzugklemme
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Schutzart
IP20
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
MT08-3G
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
929,00 €
Artikel gesamt
929,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren