chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
MT16-N | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
I/O-System excom
MT16-N
Bestell-ID-Nr. 9100686
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP20
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Zulassungen
ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CE
Elektrischer Anschluss
pro Modul 4 x 4 Klemmen
Gehäusewerkstoff
Aluminium-Stranggussprofil
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Installationsbereich
Zone 2
Anschlusstechnik Signal
Schraubklemme, Federzugklemme
Zulassungen
ATEX, cFMus, cFM, IECEx
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
Schraubklemme, Federzugklemme
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Schutzart
IP20
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
1.078,00 €
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
MT16-N
Artikel gesamt
1.078,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren