chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LABELS AND PLUGS M12 | TURCK – Your Global Automation Partner
IP67 Labelclipse und Schutzkappen M12
LABELS AND PLUGS M12
Bestell-ID-Nr. 100000105
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65, IP67, IP69K
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Hauptfunktionen
Schutzart
IP65, IP67, IP69K
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
6,93 €
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
Zubehör
LABELS AND PLUGS M12
Artikel gesamt
6,93 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren